PKB 100X2,5 - Kablo bağı
PKB 100X2,5
-
Kablo bağı
1005457
Kablo bağı, boyutlar: L x W, 100 x 2.5 mm, renk: şeffaf
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kablo bağı
Gerilme dayanımı GRP
80 N
Ölçüler
Genişlik
2,5 mm
Uzunluk
100 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
şeffaf
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Komponentler
halojen içermez
Kablo / hat
Gerilme dayanımı
80 N
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)
-10 °C ... 60 °C
UV ışınlarına dayanıklı
evet
Montaj
Montaj tipi
Çıkarılamaz
Ticari Veriler
Ürün numarası
1005457
Ambalaj birimi
1.000 pc
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE7131
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918012526
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,315 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,315 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
SG