EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Insulating part
1044820

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 16 mm2
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı

İzolatör kap, renk: yeşil, ürün gamı: EC-PC 6/..-ST-BUS, genişlik: 36,4 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Basit şok koruması için aletsiz montaj
Münferit olarak sökülebilen izolasyon kepleri sayesinde uygulamaya özel izolasyon