PLD E 400 W 500 - LED çevreleme ışıkları
2702223

LED çevreleme ışıkları, 24 V DC, uzunluk: 500 mm, muhafaza sınıfı: IP20, döndürülebilir, seri anahtarlanabilir, montaj aksesuarı dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kıskaçla tutturma sayesinde aletsiz montaj
M8 snap-in teknolojisi sayesinde sensör/aktüatör kabloları üzerinden kablaj
Seri bağlantı, seri olarak düzenlenmiş kontrol panoları için kablaj uğraşını düşürür
Entegre prizmatik ve dönebilen tasarım sayesinde kontrol panosu için optimum aydınlatma
Döner tasarım, ilgili kontrol panosu derinliği için optimum ayarlama sağlar
50.000 saat LED işletme ömrü (L70 değeri) ampul değişimine lüzum bırakmaz