Dijital muadilleri gibi analog giriş modülleri de IP67 korumalı ve makine üzerinde direkt kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Makina mühendisliğinde kullanılan tüm standart analog sinyallerin INTERBUS ile bağlantısına izin verirler.
İki kanal analog giriş modülü gerilim ve akım sinyallerini (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) algılayıp 12 bit çözünürlükle işleyebilir.
Diğer bir modül sıcaklık algılaması için tasarlanmıştır. Tüm konvansiyonel dirençli termometreler (RTD) ve termokupllar (TC) bu modüle bağlanabilir. Bu modül de iki kanal ve 16 bit çözünürlüğe sahiptir.
Tüm analog sensörler yaygın M12 konnektörleri ile bağlanır. Modül INTERBUS-Loop 2'ye, besleme gerilimi gibi QUICKON hızlı bağlantı sistemiyle irtibatlanır.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
I/O modülü
2731908
Analog giriş modülü, 2 analog giriş, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2 telli bağlantı, IP65/67 koruma