IB IL SGI 2/P
-
Inline modülü
2692351
Inline analog gergi sayacı giriş modülü, iki hassas giriş, 4, 6-telli bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Çalışma modu | 3 kelimeli proses veri operasyonu, 1 kelimeli PCP |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 03 |
| ID kod (des.) | 223 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 03 |
| Proses data kanalı | 48 Bit |
| Giriş adres alanı | 48 Bit |
| Çıkış adres alanı | 48 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 16 Bit |
| Register length (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 23 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | tip. 1,2 W (Nominal çalışmada cihaz) |
| maks. 3,2 W (Maksimum yükte cihaz) | |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 100 mA |
| tip. 85 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 100 mA |
| tip. 25 mA (kanal başına tipik 350 Ohm yük durumunda) | |
| 80 mA (Maksimum 55 Ω'luk yük ve ekran için) | |
| 7 mA (gergi sayacı veya ekran olmadan yüksüz çalışma için) | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Lojik/analog I/O (dijital izolatör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: RS-485/analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: N/A kontak Ka1 - Kb1 / analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: N/A kontak Ka2 - Kb2 / analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik/ RS-485 (dijital izolatör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: N/A kontak Ka1 - Kb1 / RS-485 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: N/A kontak Ka2 - Kb2 / RS-485 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/RS-485 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik / N/A kontak Ka1 - Kb1 (optokuplör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: N/O kontak Ka2 - Kb2/N/O kontak Ka1 - Kb1 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak / N/A kontak Ka1 - Kb1 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik / N/A kontak Ka2 - Kb2 (optokuplör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak / N/A kontak Ka2 - Kb2 (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik/fonksiyonel toprak (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gergi sayaçları için giriş kanalları |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı sistemi | 6 veya 4-telli, bükümlü çift ekranlı iletken |
| Köprü farkı Ud | Karakteristikler seçilerek ölçüm aralığı belirlenir |
| Köprü gerilimi U0 | 5 V |
| Ölçülen değerin temsili | 15 bit + işaret biti |
| Proses veri güncellemesi | tip. 100 ms (12.5 ms, konfigürasyona bağlı olarak) |
| Karakteristikler | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontaklar | |
| Tanım | N/A kontak |
| Adet | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Kontak direnci | < 1 Ω (tipik olarak) |
| 5 Ω (maksimum) | |
| Tipik tepki süresi | 100 ms (tipik olarak) |
| Analog: | |
| Koruma devresi | Gerilim çıkışlarında kısa devre koruması; Evet, sıcaklık izlemesiyle en az 1 dakika |
| Analog | |
| Çıkış tanımı | Gerilim çıkışı |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Empedans | > 55 Ω (minimum) |
| Çıkış gerilimi | tip. 5 V |
| Çıkış akımı | maks. 90 mA (UV = 5 V ile) |
| Maksimum çıkışı akımı | maks. 90 mA (UV = 5 V ile) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Seri | |
| Tanım | V.24 (RS-485) seri arayüz |
| Network | Evet |
| Adresleme | Adres 1 = Ölçülen brüt/net değer |
| Adres 2 = Ölçülen dara değeri | |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω |
| İletim protokolü | STX/ETX |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 136 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2692351 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | DRI144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356322690 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 158,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 158,5 g |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018