IB IL SGI 2/F-2MBD
-
Inline modülü
2878531
Inline analog gergi sayacı giriş terminali, aksesuarsız, 2 MBaud iletim hızı, 2 hızlı giriş, 4, 6-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Çalışma modu | 3 kelimeli proses veri operasyonu, 1 kelimeli PCP |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 03 |
| ID kod (des.) | 223 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 03 |
| Proses data kanalı | 48 Bit |
| Giriş adres alanı | 48 Bit |
| Çıkış adres alanı | 48 Bit |
| Parametre kanalı (PCP) | 16 Bit |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 15 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | tip. 0,94 W |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 110 mA |
| tip. 100 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | tip. 32 mA (60 Ω maksimum yük ile) |
| tip. 8 mA (Gergi sayaçsız) | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Lojik/analog I/O (dijital izolatör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik/fonksiyonel toprak (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gergi sayaçları için giriş kanalları |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı sistemi | 6 veya 4-telli, bükümlü çift ekranlı iletken |
| Köprü farkı Ud | Karakteristik ve köprü gerilimi seçilerek ölçüm aralığı belirlenir |
| Köprü gerilimi U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Ölçülen değerin temsili | 15 bit + işaret biti |
| Karakteristikler | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Çıkış tanımı | Gerilim çıkışı |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Empedans | > 58,3 Ω (tipik; gergi sayacının izin verilen toplam direnci) |
| Çıkış gerilimi | tip. 5 V |
| 3,3 V | |
| Çıkış akımı | tip. 55 mA (UV = 3.3 V ile) |
| tip. 85 mA (UV = 5 V ile) | |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2878531 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918996383 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 444 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 444 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
SK 14 - Ekran bağlantı kelepçesi 3025176
-
SK 20 - Ekran bağlantı kelepçesi 3025189
-
SK 35 - Ekran bağlantı kelepçesi 3026463
-
AB-SK - Taşıyıcı parça 3025341
-
AB-SK 65 - Taşıyıcı parça 3026489
-
AB-SK/E - Taşıyıcı parça 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
AK 4 - Bağlantı klemensi 0404017
-
AKG 4 GNYE - Bağlantı klemensi 0421029
-
AKG 4 BK - Bağlantı klemensi 0421032
-
SK 8 - Ekran bağlantı kelepçesi 3025163
Avantajlarınız
Busla senkronlanan proses bilgilerinin güncelleme süresi
Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
İşlem verileri veya parametre kanalı (PCP) üzerinden iletişim
Modül tarafından sağlanan sensör besleme gerilimi, harici besleme gerekmez.
6 ve 4-telli gergi sayaçlarının bağlantısı
Gergi sayacı için 2 hızlı giriş
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018