IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline modülü
2878049
Inline analog çıkış terminali, aksesuarsız, 2 çıkış, 0-10 V, 10 V, 2-telli bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 05 |
| ID kod (des.) | 223 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 05 |
| Proses data kanalı | 80 Bit |
| Giriş adres alanı | 10 Byte |
| Çıkış adres alanı | 10 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 2 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 96 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 27 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | tip. 80 mA |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | tip. 72 mA |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
| Çıkış sayısı | 8 |
| Koruma devresi | Çıkışların transient koruması |
| Data formatları | IB IL, IB ST, IB RT, standartlaştırılmış temsil, S7 uyumlu |
| Çıkış değerlerinin temsili | 16 bit (15 bit + işaret) |
| Proses veri güncellemesi | < 2 ms (çalışma moduna bağlıdır) |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | > 2 kΩ |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolerans, bağıl | tip. 0,1 % (çıkış aralığı son değeri için) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Kanal sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2878049 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI142 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356048446 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 153,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 126,04 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018