Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog gerilim ve akım sinyallerinin alınması için kullanılır. Özellikler - Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için iki analog tek uçlu sinyal girişi - Sensörlerin 2 ve 3 iletken teknolojisi ile bağlantısı - Üç akım ölçüm aralığı 0 mA - 20 mA, ±20 mA, 4 mA - 20 mA -2 gerilim ölçüm aralığı: 0 V ... 10 V, ±10 V - Her iki kanalın da ön ayarı 4 mA - 20 mA ölçüm aralığına yapılmıştır. - Kanallar INTERBUS üzerinden birbirlerinden bağımsız olarak konfigüre edilir - Ölçülen değerler dört farklı biçimde gösterilebilir