IB IL AI 2-HART
-
Inline modülü
2860264
Inline analog giriş terminali, aksesuarsız, 2 giriş, 0-25 mA, 4-20 mA, 2-telli bağlantı, HART fonksiyonları, HART protokol iletimi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Inline |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| ID kod (des.) | 220 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses data kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 32 Bit |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 64 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 9 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 110 mA |
| tip. 95 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 150 mA |
| tip. 50 mA | |
| Analog: Genel | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş sayısı | maks. 2 (Diferansiyel girişler, akım) |
| A/D dönüşüm süresi | yaklaşık 10 µs (bus-senkron) |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 25 mA | |
| Data formatları | IL, standartlaşmış temsil |
| Proses veri güncellemesi | tip. 1 ms (bus-senkron) |
| Sınır frekansı (3 dB) | 25 Hz |
| Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 16 bit (15 bit + işaret) |
| Ölçülen değerin temsili | İkide 16 bit tümleyici |
| Analog: Gerilim girişleri | |
| Akım girişinin giriş direnci | 250 Ω |
| Proses veri güncellemesi | < 3 ms |
| Analog: Akım girişleri | |
| Giriş sayısı | 2 (Diferansiyel girişler, akım) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 25 mA | |
| Akım girişinin giriş direnci | 250 Ω |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Kanal sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2860264 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918904494 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 165,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 138,71 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018