Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters yük için tek kanallı güç seviyesi klemensi, elektronik motor korumasına sahiptir. Üç fazlı asenkron bir motorun bir bus sistemi üzerinden anahtarlanmasına, korunmasına ve izlenmesine imkan sağlar. Klemens, üç fazlı asenkron bir motorun bir bus sistemi üzerinden anahtarlanmasına, korunmasına ve izlenmesine imkan sağlar.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Inline modülü
2855428
Inline güç terminalleri, elektromekanik direkt yol-verici
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Diyagnostik mesajları | Aşırı akım Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| Çıkış aşaması kontrol edilemez Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 81 |
| ID kod (des.) | 191 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 129 |
| Proses data kanalı | 8 Bit |
| Giriş adres alanı | 1 Byte |
| Çıkış adres alanı | 1 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 8 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 5 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 75 mA |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 160 mA |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | Potansiyel jumper'ı üzerinden |
| Tanım | Terminal dizisi X11 ve X12 |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: US besleme gerilimi / 400 V seviyesi | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: US enerji beslemesi / fren kontrol svici | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: UL besleme gerilimi UL / 400 V seviyesi | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: UL enerji beslemesi / fren kontrol svici | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Local bus/400 V seviyesi | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lokal bus / Fren kontrol svici | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Motor devre konnektörü | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Aşırı akım |
| Mesaj | Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Çıkış aşaması kontrol edilemez |
| Mesaj | Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 63 mm |
| Yükseklik | 224 mm |
| Derinlik | 109 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Not | Çalışma durumu Network besleme hattı için hat koruması, maks 20 A COMBICON konnektörlü müşteriye özel adaptör PCB |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 75 % ... 85 % (-25°C ... +55°C aralığında, yüksek neme (> 85%) karşı uygun önlemler alınmalıdır.) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % ... 85 % (Bazen gövde üzerinde hafif ve geçici yoğunlaşmalar olabilir, ör: terminal, bir araçtan kapalı bir odaya getirildiğinde.) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 1g, değerlendirme kriteri 1 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 10g, değerlendirme kriteri 1 |
| Koruma sınıfı | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Yayılan parazit | EN 50081-2:1993 EN 55011:1991 sınıf A'ya uygun olarak yayılan parazit testi |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2855428 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI171 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974541 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 690,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 690,9 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018