Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek kanallı güç seviyesi klemensi, elektronik motor korumasına sahiptir. Klemens, üç fazlı asenkron bir motorun bir bus sistemi üzerinden anahtarlanmasına, korunmasına ve izlenmesine imkan sağlar.
IB IL 400 MLR 1-8A
-
Inline modülü
2727365
Inline güç terminalleri, elektronik direkt yol-verici, 3.7 kW / 400 V AC'ye kadar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 63 mm |
| Yükseklik | 224 mm |
| Derinlik | 109 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Yeterli havalandırmanın güvence altına alınması adına, hem üstte hem de altta minimum 50 cm'lik bir montaj aralığı sağlayın. |
| Montaj konumu | Yatay DIN rayı üzerinde pano montajı |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 81 |
| ID kod (des.) | 191 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 129 |
| Proses data kanalı | 8 Bit |
| Giriş adres alanı | 1 Byte |
| Çıkış adres alanı | 1 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 1 Byte |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 5 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Dijital: Dijital girişler | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Filtre süresi | 0,2 ms |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Montaj konumu | Yatay DIN rayı üzerinde pano montajı |
| Çalışma modu | Bir byte'lı proses veri modu |
| Diyagnostik mesajları | Aşırı akım Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı |
| Çıkış aşaması kontrol edilemez Modül üzerindeki LED ERR üzerinden diyagnositk kodunda ve ekran'da hata mesajı | |
| Self test sırasında modül hatası Master'a mesaj |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | maks. 4,2 W (Tüm cihaz) |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 50 mA |
| Güç tüketimi | maks. 0,375 W |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 160 mA |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: UL besleme gerilimi UL / 400 V seviyesi | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: US besleme gerilimi / 400 V seviyesi | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: US enerji beslemesi / fren kontrol svici | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: UL enerji beslemesi / fren kontrol svici | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Local bus/400 V seviyesi | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lokal bus / Fren kontrol svici | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 dk |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Not | Çalışma durumu Network besleme hattı için hat koruması, maks 20 A COMBICON konnektörlü müşteriye özel adaptör PCB |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 1g, değerlendirme kriteri 1 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 10g, değerlendirme kriteri 1 |
| Koruma sınıfı | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2727365 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI171 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918168483 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 659,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 550 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Güç konnektörü 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Güç köprüsü 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Kapak 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - PCB konnektörü 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Inline modülü 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline modülü 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - PCB konnektörü 1826995
-
IB IL 24 TC-PAC - Analog modül 2861360
Avantajlarınız
IEC60947-4'e uygun entegre elektronik motor koruması
Harici pasif fren modülü için bağlantı opsiyonu
El operatör paneli modu
OUT proses verisi ile motor kontrolü
Motor akımı izleme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018