Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IB IL 24 DI 2
-
Inline modülü
2726201
Inline dijital giriş terminali, aksesuarsız, 2 giriş, 24 V DC, 4-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Kanal sayısı | 2 |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | C2 |
| ID kod (des.) | 190 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 194 |
| Proses data kanalı | 2 Bit |
| Giriş adres alanı | 2 Bit |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 35 mA |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 0,5 A |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 2 (IEC 61131-2 tip 1) |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tipik tepki süresi | < 1 ms |
| Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2726201 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918162849 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 65,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 44,89 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
ESL 62X10 - Etiket şeridi 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Inline konnektör 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Düz etiket tabakası 0803618
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
Avantajlarınız
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
2 dijital sensör için bağlantı
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018