Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IB IL 24 DI 16
-
Inline modülü
2726230
Inline dijital giriş terminali, aksesuarsız, 16 giriş, 24 V DC, 2, 3-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
16 dijital giriş
2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA