DeviceNet™ fieldbus modülü esnek INTERBUS Inline otomasyon ürün grubunun DeviceNet™ ile birlikte çalışmasını olanaklı kılar.
Fieldbus modülü INTERBUS Inline istasyonunun herhangi bir noktada DeviceNet™ ağına dahil olmasına imkan verir.
Fieldbus modülü DeviceNet™ 'te slave'dir ve alt seviye INTERBUS Inline lokal bus'ında master'dır.
DeviceNet™ slave adresi dışarıdan DIP sviçler yardımıyla kolaylıkla set edilebilir. DeviceNet™ Twin Combicon konnektörü ile bağlanır. Fieldbus modülü ve elektronikler için çalışma gerilimi ayrı bir güç konnektörü kullanarak sağlanabilir.
DeviceNet™ proje planlaması için düzenli olarak güncellenen EDS dosyası (Electronica Data Sheet) Ürün Bilgi servisinde sağlanır (aşağıya bkz.). DeviceNetTM fieldbus modülü, INTERBUS Inline diyagnostiğini olduğu kadar DeviceNet’in tipik diyagnostik objelerini de destekler. Lokal LED'ler kesin arıza teşhisini olanaklı kılar.
Sistemi yapılandırırken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
Bir DeviceNet™ fieldbus modülüne bağlı tüm terminallerin toplam akımı, izin verilen maksimum akım değeri olan 2 A'i aşmamalıdır. Dolayısıyla, konfigürasyonunuza bağlı olarak bağlayabileceğiniz terminal sayısı 63'ten az olabilir.
IL DN BK3-PAC
-
Bus modülü
2718785
Inline, Bus modülü, DeviceNet™, TWIN COMBICON, bağlantı teknolojisi: Yaylı bağlantı, muhafaza sınıfı: IP20
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
63 I/O modülü bağlanabilir
Diyagnostik ve durum göstergeleri