INTERBUS ST standart dijital çıkış modülleri
Dijital INTERBUS çıkış modülleri, elektromanyetik valfler, kontaktörler veya lambalar gibi dijital aktüatörlerin bağlanması için tasarlanmışlardır.
Seri, standart IB ST 24 BDO modüllerine ek olarak genişletilmiş işlevli modüller ile tamamlanır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır. Bunların başında birçok modülün ilave elektronik fonksiyon sunması gelir, ör:
- Dört elektriksel izoleli gruba kadar çıkış kanalları
- Her çıkış kanalı için ayrı elektronik kısa devre koruması
- Belirli uygulamalarda gerekli olan yüksek çıkış akımı.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları iki ürün grubunda da mevcuttur.
IB ST 24 BDO 8/3
-
I/O modülü
2750811
INTERBUS-ST dijital çıkış modülü, 8 çıkış, 24 V DC, 250 mA, 3 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri