IB IL TEMPCON UTH - Inline fonksiyon modülü
2819312

Inline sıcaklık regülatörleri, aksesuarsız, termokupl için 8 giriş, 8 çıkış, 24 V DC, 2-telli bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Isıtma akımı ve kapalı döngü kontrol devresi izlenmesi
Mühendislik aracı (yapılandırma yazılımı) üzerinden yapılandırma
Kendinden ayarlı
2, 3 konumlu kontrolör, step motor kontrolörü veya sinyal verme cihazı olarak yapılandırılabilir (eşik değer anahtarı)
8 çıkış, 24 V DC, 70 mA
Termokupllar için 8 analog giriş