IB IL DO 1 AC-PAC - Dijital modül
2861920

Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 1, 230 V AC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 dijital çıkış
3 telli aktüatörlerin bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri