Ürün tanımlarına "2 MBD" eklenmiş Inline modülleri 2 Mbit/s iletim hızıyla çalışır. Bu klemensler üretimden kaldırılmıştır veya artık ürün gamında yer almamaktadır. Bu iletim hızına ihtiyacınız varsa, lütfen yerel Phoenix Contact temsilcinize danışın. 500 kbit/s iletim hızı ile çalışabiliyorsanız, ürün tanımında "2MBD" eki bulunmayan ilgili varyantı yedek olarak seçin. Lütfen bir Inline istasyonda her zaman tek tip iletim hızının kullanılması gerektiğini unutmayın. Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sayaç modülü, sensörlerden gelen hızlı darbe dizilerini algılar ve işletir. Serbestçe parametrelendirilebilen bir sayaç girişine (kaynak), bir kontrol girişine (geçit) ve anahtarlama çıkışına sahiptir. Anahtarlama çıkışı klemensten bağımsız olarak ayarlanır. Bundan dolayı, hem bus hem de kontrolörden bağımsız olarak hızlı tepki süreleri sağlanabilir. Klemens dört farklı çalışma modunda işletilebilir: frekans ölçümü, olay sayacı, süre ölçümü ve darbe üretimi (darbe üreteci).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline fonksiyon modülü
2862071
Inline counter modülü, 1 counter girişi, 1 kontrol girişi, 1 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3-telli bağlantı sistemi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 24,4 mm |
| Yükseklik | 135 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Renk | yeşil |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| ID kod (des.) | 191 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses data kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 4 Byte |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Sayaç: | |
| Giriş ismi | 24 V sinyaller için sayıcı girişi |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Giriş sayısı | 1 (yalnız bir sayıcı giriş kullanılabilir, 24 V veya 5 V sinyaller için) |
| Çalışma modu | Durum sayacı, frekans/zaman ölçümü |
| Giriş gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
| 30 V DC (maksimum) | |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Giriş frekansı | maks. 100 kHz |
| Giriş akımı | tip. 5 mA |
| Giriş direnci | yaklaşık 5,7 kΩ |
| Sayaç: | |
| Giriş ismi | 5 V sinyaller için sayıcı girişi |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı), harici 5 V besleme |
| Giriş sayısı | 1 (yalnız bir sayıcı giriş kullanılabilir, 24 V veya 5 V sinyaller için) |
| Çalışma modu | Durum sayacı, frekans/zaman ölçümü |
| Giriş gerilimi | 5 V DC (Nominal gerilim) |
| 8 V DC (maksimum) | |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 1,5 V |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 3,5 V ... 8 V |
| Giriş frekansı | maks. 100 kHz |
| Giriş akımı | tip. 5 mA |
| Giriş direnci | yaklaşık 1,7 kΩ |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Anahtarlama çıkışı |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması; Evet, kısa devre korumalı (otomatik olarak kapanır) |
| Aşırı yük koruması | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
| Devre kesildiğinde indüklenen gerilim sınırlaması | yaklaşık -18 V |
| Çıkış akımı | maks. 0,5 A (Nominal akım) |
| Nominal yük, endüktif | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nominal yük, lamba | maks. 12 W |
| Nominal yük, omik | maks. 12 W (48 Ω) |
| Endüktif nominal yükün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | < 30 ms |
| Lamba nominal yükünün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | < 1 ms |
| Omik nominal yükün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | < 1 ms |
| Endüktif nominal yükü devreye alma esnasında sinyal gecikmesi | < 1 ms |
| Lamba nominal yükünün devreye alınması esnasında sinyal gecikmesi | < 25 µs |
| Omik nominal yükü devreye alma esnasında sinyal gecikmesi | < 50 µs |
| Aşırı direnç yüklenmesi durumundaki davranış | Aşırı yük giderildikten sonra otomatik tekrar başlatma |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Aşırı lamba yüklenmesi durumundaki davranış | Aşırı yük giderildikten sonra otomatik tekrar başlatma |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Sürekli uygulanan aşırı gerilime karşı direnç | hayır |
| Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Inline | |
| Çalışma modu | 2 kelimeli proses veri operasyonu |
| Diyagnostik mesajları | Sensör beslemesi kısa devre |
| Sensör beslemesi aşırı yükte |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 60 mA |
| tip. 50 mA | |
| Güç tüketimi | maks. 0,45 W (UL'de) |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 1 A |
| Besleme: | |
| Tanım | Sensör beslemesi |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (US segment beslemesinden elde edilir) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2862071 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNI |
| Ürün Kodu | DRI163 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974701 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 190,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 159,4 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Gate zamanları (ölçümün yapıldığı süre) of 10 msn ... 10 sn arasında olan süre veya durum kontrollü frekans ölçümleri yapılabilir.
Sayma koşulları ve çıkış anahtarlama davranışı seçilebilir.
Darbe jeneartörü 1 kHz ... 10 kHz arasında 500 Hz adımlarla kare dalga sinyalleri oluşturur.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018