Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Dijital modül
2861470
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 2, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
BV
Onay kimliği: 20989_C1 BVRINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E140324cULus Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 dijital çıkış
2, 3 ve 4 telli aktüatörlerin bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 1 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Diyagnostik ve durum göstergeleri