FLM DO 8 M12
-
Dağıtılmış I/O cihazı
2736291
Lokal bus cihazında dijital çıkışlar vardır. Fonksiyonlar: Herbiri 500 mA'lik 8 dijital çıkış, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı yöntemi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 70 mm |
| Yükseklik | 178 mm |
| Derinlik | 50 mm |
| Delik aralığı | 168 mm |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Alan çizgisi yerel veri yolu | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, B-kodlu |
| Bağlantı noktası adlandırması | Bakır kablo |
| Kutup sayısı | 5 |
| İletim hızı | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (anahtarlanabilir) |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 81 |
| ID kod (des.) | 189 |
| Proses data kanalı | 1 Byte |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 1 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 1 Byte |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 3 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Çıkış sayısı | 8 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Lamba nominal yükü altında maksimum çalışma frekansı | teknik veri sayfası'e bkz |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Fieldline |
| Tasarım | modüler |
| Kanal sayısı | 8 |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi UL | 24 V DC |
| UL beslemesi | maks. 4 A |
| UL'deki akım tüketimi | maks. 50 mA (2 Mbaud'ta) |
| tip. 45 mA (2 Mbaud'ta) | |
| maks. 50 mA (500 kBaud'ta) | |
| tip. 40 mA (500 kBaud'ta) | |
| Besleme gerilimi US | 24 V DC |
| US beslemesi | maks. 4 A |
| US'deki akım tüketimi | tip. 5 mA (Sensörler için artı güç beslemesi) |
| maks. 600 mA | |
| Besleme gerilimi UA11 | 24 V DC |
| UA11 için güç kaynağı | maks. 4 A |
| UA11'den çekilen akım | tip. 3 mA |
| maks. 2 A | |
| Besleme gerilimi UA12 | 24 V DC |
| UA12 için güç kaynağı | maks. 4 A |
| UA12'den çekilen akım | tip. 3 mA |
| maks. 2 A | |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Tanım | UL |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: I/O'ya | 500 V AC |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2736291 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI432 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918951085 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 364,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 364 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bus sistem kablosu 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bus sistem kablosu 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bus sistem kablosu 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bus sistem kablosu 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bus sistem kablosu 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Data konnektörü 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Konnektör 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Konnektör 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Konnektör 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Konnektör 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Konnektör 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Konnektör 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensör/aktüatör kablosu 1518478
Avantajlarınız
Esnek güç besleme konsepti
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük koruması
M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018