Axioline E EtherNet/IP™ IO-Link master, bir EtherNet/IP™ ağında kullanım için tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır. Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz zorlu endüstriyel ortam koşullarında kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur. Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir.
AXL E EIP DI16 M12 6M
-
Dağıtılmış I/O cihazı
2701488
Axioline E, Dijital giriş cihazı, EtherNet/IP™, M12 konnektör, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Metal gövde, muhafaza sınıfı: IP65/IP67
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 185 mm |
| Derinlik | 38 mm |
| Delik aralığı | 198,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Yüksekliği, montaj plakası dahil 194,5 mm. Tespit klipsleri çıkartıldığında, yükseklik 212 mm. Derinliği, montaj plakası dahil 38 mm (montaj plakası hariç 30,5 mm). |
| Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
| EtherNet/IP™ | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Kanal sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | D-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Ekipman tipi | EtherNet/IP™ cihazı |
| Sisteme özel protokoller | EtherNet/IP™ protokolleri ACD |
| EtherNet/IP™ protokolleri DLR | |
| EtherNet/IP™ protokolleri IGMP v2 | |
| Desteklenen protokoller | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Spesifikasyon | CIP versiyonu 3.11 CIP 1.12 için EIP uyarlaması |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 ve 3 |
| Giriş sayısı | 16 |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m (Sensöre) |
| Bağlantı yöntemi | M12 fiş konnektörleri, çift girişli |
| Bağlantı sistemi | 4-telli |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
| Kanal için sensör akımı | tip. 75 mA (US'den) |
| Toplam sensör akımı | maks. 1,2 A (Cihaz başına) |
| Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Axioline E |
| Tasarım | Blok tasarım |
| Önemli özellikler | Metal gövde |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi US | 24 V DC |
| US beslemesi | maks. 4 A |
| US'deki akım tüketimi | tip. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Besleme: Elektronik modüller ve sensörler | |
| Tanım | Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi (US) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım tüketimi | tip. 190 mA ±15 % (24 V DC için) |
| maks. 12 A | |
| Besleme: Aktüatörler | |
| Tanım | Ek cihazlar için aktüatörlerin beslemesi (UA) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım tüketimi | tip. 3 mA ±15 % (24 V DC için) |
| maks. 12 A | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/24 V besleme (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
| Mechanical test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g, 11 msn periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara veya DIN raya montaj; her ikisi de montaj plakası ile. |
| Ürün numarası | 2701488 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI7PD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356762823 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 722 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 714,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Data konnektörü 1521261
-
AXL E MP 60 - Montaj plakası 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Güç kablosu 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Güç kablosu 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Ağ kablosu 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Ağ kablosu 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Ağ kablosu 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Ağ kablosu 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Güç kablosu 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Güç kablosu 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696662
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696756
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697108
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513428
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y dağıtıcı 1546068
Avantajlarınız
M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherNet/IP™ağına bağlantı
İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018