CSS 5.5-3/3-EMC-B - Hızlı başlatıcı
1835476

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ana modül; seçilebilir operatör arayüzüne, 480 V AC ve 5,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, parazit giderici filtreye ve frenleme direnci bağlantısına sahiptir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler