CSS 5.5-3/3-B
-
Hızlı başlatıcı
1835424
Ana modül; seçilebilir operatör arayüzüne, 480 V AC ve 5,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve frenleme direnci bağlantısına sahiptir
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar