CSS 2.2-3/3-B
-
Hızlı başlatıcı
1835379
Ana modül; seçilebilir operatör arayüzüne, 480 V AC ve 2,2 kW güce kadar motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar