CSS 2.2-1/3-B - Hızlı başlatıcı
1835364

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ana modül; seçilebilir operatör arayüzüne, 230 V AC ve 2,2 kW güce kadar motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve tek fazlı yük girişine sahiptir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler