CSS 0.25-3/3-B - Hızlı başlatıcı
1835321

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ana modül; seçilebilir operatör arayüzüne, 480 V AC ve 0,25 kW güce kadar motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler