Basit veya yedekli güç kaynağı, diyotla ayrılmış ve ters polariteye karşı korumalı
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Enerji beslemesi veya sigorta hatası oluştuğunda hata mesajı verilmesi DIP anahtar üzerinden seçilebilir veya devre dışı bırakılabilir
DIN rayı konnektörleri üzerinden bağlanan MACX MCR-...(2)NAM... cihazlar için bus kablosu hatası mesajları verilmesi DIP anahtar üzerinden seçilebilir veya devre dışı bırakılabilir
Röle çıkışı (enversör kontak) ve hata mesajları için yanar-söner LED
Besleme akımı 2 A'ya kadar (maks. 2x 2,5 AT ön sigorta gereklidir)
Sadece Termination Carrier üzerinde kullanılabilir
Girişte düşük gerilim algılanması DIP anahtar üzerinden seçilebilir veya devre dışı bırakılabilir (19,2 V besleme gerilimine ayarlanır)