Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Güç kaynağı
1197484
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı ünitesinin müşteriye özgü programlanmış versiyonu, isteğe göre seçilebilen çıkış karakteristik eğrisi ve SFB (Seçici Sigorta Frenleme) Teknolojisi bulunan, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/20 A
Ürün Ayrıntıları
| Kontrol girişi (konfigüre edilebilir) Rem | Çıkış gücü AÇIK/KAPALI (UYKU MODU) |
| Tanımlı | Çıkış gücü AÇIK (>40 kΩ/24 V DC/Rem ve SGnd arasında açık köprü) |
| AC çalışması | |
| Ağ tipi | Yıldız şebeke |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 1,5 A (25 °C'de) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,06 A2s |
| Ani akım sınırlaması | 1,5 A (1 ms sonrasında) |
| AC frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 26 ms (3x 400 V AC) |
| tip. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Akım tüketimi | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 1217 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör, gazlı aşırı gerilim arestörü |
| Güç faktörü | 0,95 |
| Çekme süresi | < 1 s |
| Tipik tepki süresi | 300 ms (UYKU MODU'ndan) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 3x 4 A ... 20 A (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen sigorta | ≥ 300 V AC |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| DC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Akım tüketimi | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Nominal güç tüketimi | 1217 VA |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen sigorta | ≥ 1000 V DC |
| Verimlilik | tip. 95,9 % (400 V AC) |
| tip. 96,2 % (480 V AC) | |
| Nominal çıkış gerilimi | 48 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A |
| Statik Boost (IStat.Boost) | 22,5 A |
| Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Manyetik sigorta açtırma | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Değer kaybı | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 60 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Kontrol sapması | < 0,5 % (Statik yük değişimi 10% ... 90%) |
| < 2 % (Dinamik yük değişimi%10 ... %90, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 50 mVSS (nominal değerler ile) |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Güç kaybı SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Tepe faktörü | tip. 1,67 (400 V AC) |
| tip. 1,63 (480 V AC) | |
| Yükselme zamanı | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sinyal | |
| Sinyal toprağı SGnd | Out1, Out2 ve Rem için referans potansiyel |
| Sinyal Out 1 (konfigüre edilebilir) | |
| Dijital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Tanımlı | 24 V DC 20 mA 24 V DC, UOut > 0,9 x USet için |
| Sinyal Out 2 (konfigüre edilebilir) | |
| Dijital | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Yük ≤400 Ω) |
| Tanımlı | 24 V DC 20 mA 24 V DC, POut < PN için |
| Sinyal röle 13/14 (konfigüre edilebilir) | |
| Tanımlı | kapalı (Uout > 0,9 USet) |
| Dijital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,25 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 4 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,25 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 16 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 16 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
| Sinyal | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,2 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 0,75 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,2 mm² |
| Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 1,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sinyal çıkışı | |
| POut | > 100 % (LED sarı yanar, çıkış gücü > 960 W) |
| > 75 % (LED yeşil yanar, çıkış gücü > 720 W) | |
| > 50 % (LED yeşil yanar, çıkış gücü > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED yeşil yanar) |
| < 0,9 x USet (LED yeşil yanıp söner) | |
| Faz sayısı | 3 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 2,4 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 0,5 kV DC (tip testi) |
| 0,5 kV DC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 3,5 kV AC (tip testi) |
| 2,4 kV AC (Rutin test) | |
| Anahtarlama frekansı | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Yardımcı dönüştürücü aşaması) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Ana dönüştürücü aşaması) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC aşaması) |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Çevre koruma yönetmeliği | RoHS Direktifi 2011/65/AB |
| WEEE | |
| Reach | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 10 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 378000 h |
| Ek metin | 400 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 10 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 370000 h |
| Ek metin | 480 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Süre | 635000 h |
| Ek metin | 400 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Süre | 618000 h |
| Ek metin | 480 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 224000 h |
| Ek metin | 400 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 218000 h |
| Ek metin | 480 V AC |
| Genişlik | 120 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Kapak vesiyonu | Paslanmaz çelik X6Cr17 |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflamayı dikkate alın) |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 11 ms, 15 g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | 5 Hz ... 100 Hz rezonans tarama 0,7g, 90 dk., rezonans frekansı 0,7g, 90 dk. (DNV GL Sınıf A uyarınca) 5 Hz ... 100 Hz rezonans tarama 2,3g, 90 dk., rezonans frekansı 2,3g, 90 dk. (DNV GL Sınıf C uyarınca), UWA 130 - 2901664 ile monte edilmiş |
| Ray uygulamaları | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Çıkış gerilimi UO uyumlu |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Standart - ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımındaki ekipman için güvenlik | IEC 61010-1 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 |
| Onay - yarı iletken endüstrisinin gerilim düşüşlerine ilişkin gereksinimi | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL onayları | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri, elektrik santrali | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | Ek temel standart EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazlarında bağışıklık), IEC/EN 61850-3 (güç kaynağı) |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| DNV GL iletilen gürültü emisyonları | |
| DNV | Sınıf A |
| Ek metin | Bölgesel güç dağıtımı |
| DNV GL gürültü yayılması | |
| DNV | Sınıf B |
| Ek metin | Köprü ve döşeme alanı |
| Harmonik akımlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Işık titremesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 20 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Sinyal | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 6 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 4 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Güç frekansı manyetik alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-8 |
| Frekans | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Ek metin | 60 s |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Frekans | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Test alan şiddeti | 1 kA/m |
| Ek metin | 3 s |
| Frekans | 0 Hz |
| Test alan şiddeti | 300 A/m |
| Ek metin | DC, 60 s |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 400 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 25 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A: 0,5 / 1 periyot Kriter B: 25 periyot |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 5 / 10 / 50 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A: 0,5 / 1 periyot Kriter B: 5 / 50 / 250 periyot |
| Darbe biçimli manyetik alan | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-9 |
| Test alan şiddeti | 1000 A/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış sinüzoidal salınım (halka dalgası) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-12 |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Asimetrik iletilen parazit değişkenleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-16 |
| Test kademesi 1 | 15 Hz 150 Hz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 30 V 3 V |
| Test kademesi 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 3 V |
| Test kademesi 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 3 V 30 V |
| Test kademesi 4 | 15 kHz 150 kHz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 30 V |
| Test kademesi 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 30 V (10 s) |
| Test kademesi 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Test seviyesi 4) |
| Gerilim | 300 V (1 s) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış salınımlı dalga | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-18 |
| Giriş, çıkış (test seviyesi 1) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| Gerilim | 1 kV |
| Giriş, çıkış (test seviyesi 2) | 10 MHz (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Gerilim | 1 kV |
| Giriş, çıkış (test seviyesi 3) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Gerilim | 2,5 kV |
| Sinyaller (test seviyesi 1) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| Gerilim | 1 kV |
| Sinyaller (test seviyesi 2) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Gerilim | 2,5 kV |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış salınımlı manyetik alan | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-10 |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Test kademesi 1 | 100 kHz |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Test kademesi 2 | 1 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 1197484 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPI34 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.811,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.811,6 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
UWA 182/52 - Montaj adaptörü 2938235
-
UWA 130 - Montaj adaptörü 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Sigorta 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907926
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018