ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE
-
Güç kaynağı
1018299
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı ESSENTIAL edition güç kaynağı, giriş: 3-faz, çıkış: 24 V DC / 480 W
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Zayıflama < 360 V AC: 1.5 %/V) |
| Çalışmada geniş giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Zayıflama < 360 V AC: 1.5 %/V) |
| AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC (Zayıflama < 360 V AC: 1.5 %/V) |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2 fazlı çalışma için) | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | < 15 A |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 0,5 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | > 17 ms (3x 400 V AC) |
| Akım tüketimi | 3x 1,1 A (400 V AC) |
| 3x 0,8 A (480 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 666,33 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Güç faktörü | 0,67 |
| Tipik tepki süresi | < 1 s |
| İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| Verimlilik | 91 % (400 V AC'de ve nominal değerlerde) |
| Çıkış karakteristiği | U/I |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (UOUT = 24 V DC) |
| Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık 25 A |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 10 mVSS |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 480 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 30 mVSS |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 6 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 48 W |
| Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Vida yivi | M2,5 |
| Sıkma torku, min | 0,4 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,5 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 12 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 14 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
| Faz sayısı | 3 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC (tip testi) |
| 1,5 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 115 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 152,5 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | Çelik plaka, çinko kaplı |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Zayıflama: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| Onay - yarı iletken endüstrisinin gerilim düşüşlerine ilişkin gereksinimi | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| ISO 13849'a göre performans seviyesi | yok |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 1018299 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMB |
| Ürün Kodu | CMB333 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626502465 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.154 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.153 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 54,18 kg CO2e |
Avantajlarınız
Geniş giriş aralığı ve uluslararası onay paketleri sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
Hızlı tesisat, kolay DIN rayı montajı sayesinde
Fansız konveksiyonlu soğutma sayesinde daha yüksek sağlanabilirlik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018