ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
Güç kaynağı
2910587
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı ESSENTIAL edition güç kaynağı, giriş: 1-faz, çıkış: 24 V DC/240 W
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| Değer kaybı | < 100 V (1 %/V) |
| AC giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC giriş gerilim aralığı | 120 V DC ... 375 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 20 A (115 V AC) |
| tip. 40 A (230 V AC) | |
| AC frekans aralığı | 47 Hz ... 63 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 10 ms (115 V AC) |
| tip. 20 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | 2,8 A (115 V AC) |
| 1,4 A (230 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 273,22 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Tipik tepki süresi | 1000 ms |
| Giriş sigortası | 6,3 A (yavaş açan, dahili ) |
| PE deşarj akımı | < 1 mA (264 V AC) |
| Verimlilik | 88 % (115 V AC) |
| 90 % (230 V AC) | |
| Çıkış karakteristiği | HICCUP |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±2 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (maks. güç ≤ 240 W) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A |
| Değer kaybı | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Maks. kapasitif yük | 8000 μF |
| Aktif akım sınırlaması | maks. çıkış gücünün %105 - %150'si (kısa devre durumunda) |
| Kontrol sapması | ≤ 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| tip. ± 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Çıkış gücü | 240 W |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 4,62 W (115 V AC) |
| 2,14 W (230 V AC) | |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 31,53 W (115 V AC) |
| 25,44 W (230 V AC) | |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,823 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 8,365 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,823 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 8,365 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 18 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 8 |
| Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
| Sıkma torku, min | 1 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 1,02 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 3,3 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 3,3 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Sıkma torku, min | 0,6 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,68 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC |
| İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 0,5 kV AC |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 2 kV AC |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (PE bağlantılı) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 123,6 mm |
| Derinlik | 117,6 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 10 mm / 10 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 10 mm, dikey olarak 50 mm |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Gövde tipi | Çelik plaka, çinko kaplı |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | IEC 60068-2-27, 27, yarı sinüzoidal dalga: 11 ms için 50g; yön başına 3x, toplamda 9x |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6, sinüzoidal dalgalar: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g tepe), döngü başına 10 dak., X yönünde 60 dak. |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| Onay - yarı iletken endüstrisinin gerilim düşüşlerine ilişkin gereksinimi | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Ürün numarası | 2910587 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMB |
| Ürün Kodu | CMB313 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626464404 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 972,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 800 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 27,611 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geniş giriş aralığı ve uluslararası onay paketleri sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
Hızlı tesisat, kolay DIN rayı montajı sayesinde
Fansız konveksiyonlu soğutma sayesinde daha yüksek sağlanabilirlik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018