FL MXT/M
-
Genişleme modülü
2832535
Genişleme, 8 Ethernet port, GL onaylı
Genişleme, 8 Ethernet port, GL onaylı
| Ürün tipi | Genişleme modülü |
| Tasarım | modüler |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Modüler yönetilebilir switch için genişleme modülü |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Tipik akım tüketimi | ana istasyon üzerinden |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | FL IF (arabirim) modülü üzerinden 8 port |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Ethernet FO | |
| Bağlantı yöntemi | Arabirim modülleri üzerinden |
| İletim hızı | 100 MBit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Multimode cam fiber |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 10000 m (kullanılan fibere bağlıdır) |
| Durum göstergesi | Medya modülleri için LED'ler |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 127 mm |
| Yükseklik | 95 mm |
| Derinlik | 115 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : Çalışma: 25g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbe |
| : Depolama/İletim: 50g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbesi | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : Çalışma: 5g, 150 Hz, A kriteri |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | : 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : Depolama/taşı: 5g, 150 Hz, C kriteri |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2832535 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DNN123 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356044066 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 666,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 624,04 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |