Bu Interface modülünü FL SWITCH MM HS (Sipariş No. 2832328) için kullanmak isteyen müşterilerimiz, lütfen bu Interface modülünü indirme alanındaki “IF modülleri için müşteri bilgileri” başlıklı dokümana bakınız.
FL IF 2FX SC-D
-
Media module
2832425
100 Base-FX POF çok modlu cam elyaf (1300 nm) bağlamak için fiber optik arayüz modülü, SC, bağlantı yönü aşağı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Genişleme modülü |
| Tasarım | Stand-alone |
| Elektriksel izolasyon | 100Base-FX // besleme |
| Lokal diyagnostikler | Ana istasyondaki LED'ler / genişleme modülü |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 21,6 W |
| Test gerilimi | 2 kV AC |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | ana istasyon üzerinden |
| Bağlantı beslemesi | FL SWITCH GHS veya FXT'den |
| Tipik akım tüketimi | 200 mA |
| Ethernet: IEEE 802.3'e uygun 100Base-FX | |
| Bağlantı yöntemi | SC |
| İletim hızı | 100 Mbit/s (bağlantı yönü aşağıya doğru) |
| İletim uzunluğu | 10000 m (maksimum (kullanılan fibere bağlıdır)) |
| Kanal sayısı | 2 |
| Ethernet: IEEE 802.3'e uygun 100Base-FX | |
| Bağlantı yöntemi | SC |
| İletim hızı | 100 Mbit/s |
| İletim uzunluğu | 2800 m (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) |
| 6400 m (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600 ile cam fiber ) | |
| 2800 m (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) | |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Kanal sayısı | 2 (SC multimod) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 31 mm |
| Yükseklik | 75,7 mm |
| Derinlik | 72,5 mm |
| Renk | yeşil |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : Çalışma: 25g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbe |
| : Depolama/İletim: 50g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbesi | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : Operasyon/Depolama/Transport: 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Elektriksel izolasyon | 100Base-FX // besleme |
| Montaj tipi | Host sisteminde |
| Ürün numarası | 2832425 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN123 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929138 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 105,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO patch kablosu 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO patch kablosu 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO patch kablosu 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO patch kablosu 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0829003
Avantajlarınız
Parazite eğilimli orta menzilli ortamlar için dahi dayanıklı Ethernet aktarımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018