MXK 4 - Geçiş klemensi
0561002

bağlantı yöntemi
Flow Pictogram
gerilim Pictogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları