GE 35/2 - Cihaz klemensi
3071065

bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Dokunmaya dayanıklı şok koruma
Blok başına iki vida ile montaj