GE 35/1
-
Cihaz klemensi
3071082
Cihaz klemensi, nom. gerilim: 630 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dokunmaya dayanıklı şok koruma
Blok başına iki vida ile montaj