Ürün tanımlarına "2 MBD" eklenmiş Inline modülleri 2 Mbit/s iletim hızıyla çalışır. Bu klemensler üretimden kaldırılmıştır veya artık ürün gamında yer almamaktadır. Bu iletim hızına ihtiyacınız varsa, lütfen yerel Phoenix Contact temsilcinize danışın. 500 kbit/s iletim hızı ile çalışabiliyorsanız, ürün tanımında "2MBD" eki bulunmayan ilgili varyantı yedek olarak seçin. Lütfen bir Inline istasyonda her zaman tek tip iletim hızının kullanılması gerektiğini unutmayın.
IB IL 24 TC-2MBD-PAC
-
Fonksiyon modülü
2861991
Inline termistör terminali, komple aksesuarlı, 2-telli bağlantı, 2 mbps iletim hızı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 190 |
| ID kod (hex) | BE |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 41 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 65 |
| Proses veri kanalı | 4 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Bit |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 4 Bit |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | maks. 12 W (R = 12 Ω, L = 1.2 H/48 Ω için) |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 75 mA |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 500 mA |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V analog besleme (analog I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V analog besleme (analog I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Termistör / diğer tüm alanlar | 1200 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Dirençli sensör |
| Giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | DIN 44081 veya DIN 44082'e göre PTC termistör |
| Giriş filtre süresi | tip. 10 ms |
| Akım kaynaklarının nominal değeri | maks. 1,2 mA (< 8 V DC yüksüz gerilim için) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Kapatma seviyesi, toplam direnç) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Çalışma seviyesi, toplam direnç) | |
| Analog: | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Koruma devresi | kısa devre ve aşırı yük korumalı |
| Akım çıkış sinyali | 500 mA (çıkış başına) |
| Gerilim çıkış sinyali | 24 V DC (US - 1 V) |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | < 2,7 kΩ (HIGH çıkış sinyali için toplam direnç) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | -25 % ... 55 % (75% ortalama, 85% nadiren ) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | -25 % ... 85 % |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2861991 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI143 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918977672 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 70 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018