FL BT SPA
-
Kablosuz modül
2884952
Factoryline Wireless Bluetooth Serial Port Adapter, seri arabirimden FL BLUETOOTH AP'ye kablosuz bağlantı sağlar.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | Bluetooth, 2.4 GHz ... 1 Mbps |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | 200 mA |
| Akım tüketimi | 200 mA |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (erkek) |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | Seri client uyarlayıcılar |
| Konfigürasyon | AT komutları yoluyla |
| Otomatik kanal seçimi | FHSS, AFH |
| Güvenlik | 128 bit data şifreleme |
| MAC filtresi | |
| Doğrulama | |
| PIN | |
| Keşfedilemeyen | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Avustralya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) |
| Belçika | |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İsrail | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| Rusya (Özel kural: Lütfen Ürün Müdürüyle iletişim kurun) | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Singapur | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Türkiye | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Seri | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
| Desteklenen protokoller | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Bluetooth 2.0 |
| İletim kapasitesi | maks. 14 dBm (otomatik kontrollü) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 |
| Desteklenen profiller | SPP |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 65 mm |
| Derinlik | 25 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj, opsiyonel DIN rayı montajı |
| Duvara montaj | |
| Montaj açıklaması | Harici OMNI omni yönlendirmeli anten, antenler değiştirilebilir |
| Ürün numarası | 2884952 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DNN2B2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356173100 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 235,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 235,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | SE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018