FOC-LC:A-LC:A-GZ02/2
-
FO patch kablosu
1400621
Montajlı FO kablosu, zip kordonlu kablo, çok modlu fiberglas 50/125 µm, OM3, fiş: LC/LC, korunma sınıfı: IP20, kablo kanallarına veya kontrol panolarına montaj için, uzunluk: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İç mekan montajı için çok modlu patch kablosu
Dağıtım sistemlerinde kullanım ve sonlandırma cihazlarının bağlantısı için ideal
Tüm komponentler UL 94, V0 gereksinimlerini karşılar
Halojensiz ve alev geciktirici malzemeden üretilmiş 2,8 mm tek elemanlar
Sertifika sürecinin her bir aşamasında girişim ölçme testleri
Mükemmel mekanik ve optik iletim özellikleri
Optik ve mekanik endüstriyel standartları karşılar
Optimum zayıflama değerleri için UPC cilalamalı konnektör
Eklenen kayıp ≤ 0,5 dB
Dönüş kaybı ≥ 35 dB