UWV 25-F
-
Flanş kapağı
3074622
Flanş, pin sayısı: 0, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | • Ürünü yalnızca kalifiye elektrik personeli takabilir ve işletebilir. Tehlikeyi tanımak ve önlemek için, kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. |
| • Burada sağlanan teknik verilere uyun ve "İndirilenler" altında listelenmiş dokümanları referans alın. İndirme alanı, örneğin montaj talimatları, teknik çizimler ve 3D veriler gibi önemli bilgiler içerir. | |
| • Kablo giriş kanalı şok korumalı değildir. Klemensi kesinlikle güç altındayken bağlamayın veya bağlantısından ayırmayın. Şok korumasını emniyet altına almak için gerekli önlemleri alın. | |
| Ürün tipi | Flanş |
| Ürün gamı | BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE |
| Kutup sayısı | 0 |
| Pin aralığı | 0 mm |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 101 A |
| Nominal gerilim UN | 630 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 15,1 mm |
| 15,1 mm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | kalay kaplı |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | gri (7042) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Bağlantı 1 | |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Sıcaklık artış testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Kısa süreli dayanım akımı | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 1. İzolasyon koordinasyonu | |
| Uygulama | aralık parçası plakası bulunmayan |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 5,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 8 mm |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 2. İzolasyon koordinasyonu | |
| Uygulama | aralık plakasıyla |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 800 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 10 mm |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 6 mm² / sabit / > 80 N |
| 10 mm² / çok damarlı / > 90 N | |
| 35 mm² / çok damarlı / > 190 N | |
| 25 mm² / çok damarlı / > 135 N | |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 960 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Panel kalınlığı | 1 mm...6 mm |
| Ürün numarası | 3074622 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AAH |
| Ürün Kodu | AAHZBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356421850 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,58 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,7 g |
| Gümrük tarife no | 85472000 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018