PTFIX-F LQ200 - Flanş
1680376

Flanş, Vidalı sabitleme ile, 2,5 mm2 ve 4 mm2 FIX blokların direkt montaj için, derinlik: 21,7 mm, genişlik: 8,6 mm, yükseklik: 28,6 mm, renk: gri, montaj tipi: Vidalı montaj

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler