VMT 7015 KMT
-
Panel PC
1029101
Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 16.2 milyon renk, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB önde IP65 kapaklı (yazılımla devre dışı bırakılabilir)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, kullanıcı yazılımı olmadan.