VMT 3012 EXP SUN - Panel PC
2700878

Dokunmatik ekranlı IP65 korumalı IPC, güneş ışığında da okunabilen 12,1" ekran ve kapalı muhafaza.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

-20 °C ... +55 °C geniş sıcaklık aralığı
IP65 sınıfında komple kapalı muhafaza
Gigabit Ethernet veya WLAN üzerinden optimum ağ bağlantısı
Önde bulunan beş düğme ile elverişli bir kullanım
Fansız tasarım
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
Zengin aksesuar çeşitleri