VL2 PPC7 1000 - Panel PC
2403708

IP65 Valueline® endüstriyel panel PC (PPC); 17,8 cm/7 inç TFT ekran, fansız tasarım ve Intel® Atom™ E3845 işlemci ile. Maksimum 4 GB RAM. 64 GB depolama seçeneği.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Çoklu dokunmatik desteği sayesinde son teknoloji ürünü çalışma konseptleri
Kolayca erişilebilir komponentler sayesinde kolay bakım
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Sisteminizi yükseltmek için göz alıcı endüstriyel tasarım
Endüstriyel kullanıma uygun cam ön kısım sayesinde dayanıklı ve sağlam