VL2 PPC 1000 EX
-
Panel PC
1050366
ATEX/IECEx uyumlu ve UL onaylı, IP65 onaylı Valueline® endüstriyel panel PC (PPC), fansız tasarım ve Intel Atom® E3845 işlemci. Maksimum 4 GB RAM. Veri depolama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Soğuma | pasif |
| Slotlar | 1x SD |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel(s) (WXGA) |
| 1920 x 1080 Piksel(s) (Full HD) | |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 300 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | > 50000 h (Konfigürasyona bağlı) |
| Renk spektrumu | 16.7 milyon renk |
| Ekran kartı | Intel® HD Grafik |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (Tüm toleranslar ve dalgalanma dahil) |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Residüel dalgalanma | maks. 10 % |
| Maks. akım tüketimi | 2 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Opsiyonel arayüzler | Opsiyonel arabirim yok |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitör çıkışı | 1x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 408 mm / 275 mm / 100 mm (39.6 cm/15.6" TFT) |
| 465 mm / 314 mm / 102 mm (47.0 cm/18.5" TFT) | |
| 532 mm / 354 mm / 99 mm (54.6 cm/21,5" TFT) | |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (doğal anotlu, fırçalanmış) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik sac, galvanizli, toz boya kaplı (siyah) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 (Ön) |
| IP65 (ön), IP30 (arka) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 45 °C (HDD ile) |
| 0 °C ... 50 °C (SSD ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 20 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | DIN EN 60068-2-27 |
| Titreşim (çalışma) | 1g SSD, 0.5g HDD, EN 60068-2-6'ya uygun |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 1050366 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
Uyumlu Ürünler
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Tampon modülü 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Panel montaj çerçeve seti 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB kablo 1405578
-
VS-08-SD-F - Koruma kapağı 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Soğutma ünitesi 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Aksesuarlar 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Çıkarılabilir hard drive tray 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Panel montaj flanşı 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB konnektörü 1777992
Avantajlarınız
Çoklu dokunmatik desteği sayesinde son teknoloji ürünü çalışma konseptleri
Kolayca erişilebilir komponentler sayesinde kolay bakım
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Sisteminizi yükseltmek için göz alıcı endüstriyel tasarım
Endüstriyel kullanıma uygun cam ön kısım sayesinde dayanıklı ve sağlam
Panel PC olarak konfigüre edilebilir (PPC)
ATEX/IECEx Onaylı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018