0 °C ... 55 °C (Konfigürasyon seçenekleri çalışma sıcaklığını etkileyebilir. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bkz)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-40 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (stok/nakliye)
5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
Şok
15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms
Titreşim (çalışma)
DIN EN 60068-2-6
Montaj tipi
Pano kesiği
Ürün numarası
2701026
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DRB
Ürün Kodu
DRBAAB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356681537
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,8 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
6,8 kg
Gümrük tarife no
84715000
Menşe ülke
TW
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.