TP090GTW/700330004 S00075
-
Panel PC
2400771
Panel PC, 22,9 cm/9" TFT aktif ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel (WVGA), 16,7 milyon renk, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1,0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 ve kullanıcı yazılımı: açık platform. (Bus sistemi: yok)
Yedek ürün: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00