Son arananlar
Giriş
0
Karşılaştırmada ürün yok
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Yetkili Bayi bul
Yeni ürünler
Cihaz bağlantı teknolojisi için ürün gezgini
Teknolojiler
Müşteriye özel çözümler
Konfigüratörler
Ürün Uyumluluğu
Cross Reference Search
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Kontaktör ve güç rölesi
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve solid-state röleler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri
Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Kablolar ve hatlar
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler
Kontrolörler için sistem kablolaması
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Parazit giderici filtreler
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal teknolojisi
İş istasyonu çözümleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kontrol panosu imalatı için yazılım
Krimp konnektörler
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Yazıcılar
Yüksükler
Otomatikleştirin
Akıllı Hizmetler
Bina otomasyonu
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
Otomasyon yazılımı
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
PLCnext Technology
Uç bilişim
Endüstriler & Uygulamalar
Genel bakış
Bir bakışta tüm uygulamalar
Sektör entegrasyonu
ALTYAPI
Binalar
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Veri merkezleri
ELEKTROMOBILITE
Elektrikli araçlar
Şarj altyapısı
ENERJİ
Batarya depolama sistemleri
Endüstride DC elektrik şebekeleri
Güneş enerjisi
Güç iletimi ve dağıtımı
Konvansiyonel enerji üretimi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Cihaz ureticileri
Dijital Fabrika
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV/ AGVS)
Kontrol panosu çözümleri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Otomotiv endüstrisi
İŞLEM
Power-to-X
Proses otomasyonu
DIĞER KONULAR
Tarım
Akıllı ağlar için veri konnektörleri
COMPLETE line
Endüstriyel güvenlik
Endüstriyel uzaktan haberleşme
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Genel bakış
Güvenlik kamera sistemi
Şirket
Genel bakış
Phoenix Contact Grubu
Kültürümüz ve Tutumumuz
All Electric Society
Uyum
Sürdürülebilirlik
Phoenix Contact'ın Tarihçesi
Tedarikçiler
Hizmet & Destek
Genel bakış
Kataloglar ve broşürler
İletişim
PLCnext Community
Bilgilendirmek
Sıkça sorulan sorular
Cihaz üreticileri için bilgiler
Danışın ve planlayın
Mühendislik verileri
Müşteriye özel çözümler
PCB komponentleri için mühendislik verileri
Konfigüratörler
Tedarik ve teslimat
Çevrimiçi hizmetler
Data Provisioning
Numune hizmeti
Kurun ve çalıştırın
Markalama çözümleri için hizmetler
Product Security Incident Response Team
My Phoenix Contact
Oturum Aç / Kaydol
Kayıt Avantajları
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listelerim
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
PPC 6015 W7 - Panel PC
PPC 6015 W7
-
Panel PC
2400093
Dokunmatik ekranlı ve yazılımsal klavyeli panel PC, 15" ekran
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Panel PC
Bilgisayar verisi
İşlemci
Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
İşletim sistemi
Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language
Ana hafıza
2 GB DDR2
Veri depolama
2.5" SSD, min. 64 GB
Soğuma
pasif
Slotlar
slotsuz
Optik sürücü
CD-ROM'suz
Sistem mimarisi
ads-X
2
modül standart
Opsiyonel tuşlar
5 ek tuşlar (yazılımsal klavye, Alt+Tab ile görev değişimi, sağ fare butonu, parlaklık, kullanıcıya özel fonksiyon)
Ekran
Ekran tipi
38.1 cm / 15"-TFT
Ekran çözünürlüğü
1024 x 768 Piksel(s) (XGA)
Dokunma teknolojisi
Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran
Ekran aydınlatması tipi
LED
Parlaklık
250 cd/m², tipik (ayarlanabilir)
MTBF
> 50000 h
Sistem özellikleri
Kullanıcı yazılımı
kullanıcı yazılımı olmadan
Elektriksel özellikler
Akünün servis ömrü
3 ... 5 yıl (tipik)
Besleme
Güç kaynağı
24 V DC ±20 %
Arabirimler
Arayüzler
COM 1 (RS-232), 1 x PS/2 (fare/klavye), 2 x USB 2.0 (kuvvetli akım), 1 x USB önde
Monitör çıkışı
yok
Network
2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
Ölçüler
Genişlik
390 mm
Yükseklik
312 mm
Derinlik
65 mm
Boyutlar ile ilgili not
Cihazın çevresinde 50 mm havalandırma alanı olmalıdır
Dış boyutlar
Genişlik / Yükseklik / Derinlik
390 mm / 312 mm / 65 mm
Montaj ölçüleri
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği
376 mm / 299 mm /
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP65 (ön), IP20 (arka)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
5 °C ... 45 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-20 °C ... 60 °C
İzin verilen nem (çalışma)
10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (stok/nakliye)
10 % ... 85 % (yoğunlaşma yok)
Şok
DIN EN 60068-2-27
Titreşim (çalışma)
DIN EN 60068-2-6
Montaj
Montaj tipi
Ön plakaya montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
2400093
Ambalaj birimi
1 pc
Minimum sipariş miktarı
1 pc
Ürün Kodu
DRBBAB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356940450
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,3 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4,3 kg
Menşe ülke
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
TRIO-PS/1AC/24DC/10
-
Güç kaynağı
2866323
FMC 1,5/ 4-STF-3,81 BD:PE,0V
-
PCB konnektörü
1703922
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı