OPC 6015 W7 01 - Panel PC
2403420

Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB önde IP65 kapaklı (yazılımla devre dışı bırakılabilir)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language, kullanıcı yazılımı olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler