MMT 8017S WES7 - Terminal PC
2404636

Terminal PC, 43.2 cm / 17"-TFT ekran (Kapasitif dokunmatik ekran), 1920 x 1080 piksel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (bir adeti arkadan dışarıya yönlendirilir), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), kullanıcı yazılımı olmadan

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler