EL PPC7 1000
-
Panel PC
2701481
17,8 cm (7") grafik uyumlu LED/TFT ekrana ve işlemci, bellek ve işletim sistemi yapılandırma seçeneklerine sahip IP65 korumalı (ön) fansız panel PC.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | UL/cUL Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A, B, C ve D yalnızca EL PPC 1000 serisindeki Intel® Atom™ E3845 CPU bulunan cihazlar için geçerlidir (KMAT Seçenek P23) |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Veri depolama | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Soğuma | pasif |
| Slotlar | 1x SD |
| Optik sürücü | Sürücü yok |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 Piksel(s) (WVGA) |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 350 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | > 40000 h |
| Renk spektrumu | 262144 renk |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| PC WORX SRT |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Tipik akım tüketimi | 0,8 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Besleme | |
| Güç tüketimi | tip. 16,8 W |
| Arayüzler | 4x USB Host 2.0 |
| Opsiyonel arayüzler | Opsiyonel arabirim yok |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Monitör çıkışı | yok |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E AMD Embedded G işlemci ile | |
| Intel® I210-AT Intel® Atom™ E3845 işlemci ile |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Ön plaka boyutları (siyah eloksallı alüminyum)) |
| / / 81 mm | |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 195 mm / 139 mm / 76 mm (Montaj kesiti) |
| Montaj derinliği | 99 mm, (seri arayüzlü) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| NEMA 4X | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C (AMD Embedded G işlemci ile) |
| 0 °C ... 45 °C (Intel® Atom™ E3845 işlemci ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 20 % ... 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | DIN EN 60068-2-27 |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 2701481 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBACB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,1 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,1 kg |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018